Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.

Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.

Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 23,6 mm, B2 = 72 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12954000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
582,68536,08489,46466,15

Zähnezahl40
da [mm]502,3
d [mm]485,60
ND [mm]170
B [mm]30
L [mm]100
Gewicht [kg]100,40
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn