Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 13118800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
86,0183,3280,6377,9575,26

Zähnezahl114
da [mm]350,3
d [mm]345,68
ND [mm]100
B [mm]23
L [mm]56
Gewicht [kg]7,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn