Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.

Größe 06 B-3 mit geraden Laschen. Alle anderen Größen mit geschweiften Laschen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13500300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
2,772,622,522,42,131,831,51

DIN / ISO-Nr.08 B-3
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 7,75
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Gewicht [g]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn