Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13514000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
59,0154,2852

Zähnezahl40
da [mm]166,7
d [mm]161,78
ND [mm]120
B [mm]25
L [mm]55
Gewicht [kg]6,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn