Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13877119

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
66,9464,2661,5858,953,5548,242,84

Zähnezahl19
da [mm]165,9
d [mm]154,31
ND [mm]0
L [mm]79,6
Gewicht [kg]4,4
Spannbuchsentyp [Nr.]3020
Bohrung min. [mm]20
Bohrung max. [mm]75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn