Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Lager aus Wälzlagerstahl.

Die Kettenspannräder sind einbaufertige Elemente, komplett mit Kugellager. Sie können kostensparend an Umlenk- oder Spannpunkten eingesetzt werden. Einwandfreie Verarbeitung und feste Montage des Kugellagers mit doppelter Dichtungsvorderkappe gewähren eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Durch den verlängerten Innenring ist eine leichte Montage an Maschinen möglich. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Keine Wartung der Kugellager, da bereits mit Fettreserve versehen. Temperaturbereich -20 ° bis 120 ° C.

"
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
Artikelnr.: 14000716

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
17,1316,7916,0415,3114,5513,0511,59

DIN / ISO-Nr. 12 B-1
Teilung [mm/Zoll]3/4 x 7/16"
Zähnezahl16
da [mm]105,5
d [mm]97,65
A [mm]11,1
A1 [mm]11,1
C [mm]2,0
B [mm]16 +0,26 / +0,13
ND [mm]40
B1 [mm]12
L [mm]18,3
Tragzahl dyn. [kN]7,5
Tragzahl stat. [kN]4,5
Gewicht [g]540

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn