Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.
-
Elastische Übertragung des Drehmomentes.
-
Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
-
Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
-
Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
-
Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
-
Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14030400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
29,25 | 24,37 | 19,5 | 17,05 | 14,61 | 12,17 | 9,76 |
08 B-2 |
240 |
0,00474 |
0,0246 |
5500 |
15 |
60 |
32 |
20,7 |
86,0 |
71,0 |
1,83 |