Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit Federverschlussglied.

  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.
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
Artikel Menge DIN-ISODrehmoment Md
[Nm]
Schwungmoment GD²
[kgm²]
P / n
[kW/min -1]
n max.
[min -1]
d min.
[mm]
D1
[mm]
l
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14030100   06 B-2950,001170,0097600012452515,263,955,00,78
14030400   08 B-22400,004740,0246550015603220,786,071,01,83
14030800   10 B-23800,013000,0390450015753525,0107,078,03,21
14031200   12 B-26000,030100,0616300025904029,5126,589,54,97
14031600   16 B-214800,158000,15192500301206046,7170,0137,012,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn