Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.
-
Elastische Übertragung des Drehmomentes.
-
Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
-
Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
-
Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
-
Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
-
Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14030800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
57,99 | 48,34 | 38,68 | 33,84 | 28,99 | 24,16 | 19,36 |
10 B-2 |
380 |
0,01300 |
0,0390 |
4500 |
15 |
75 |
35 |
25,0 |
107,0 |
78,0 |
3,21 |