Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.
-
Elastische Übertragung des Drehmomentes.
-
Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
-
Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
-
Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
-
Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
-
Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14031600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
126,26 | 110,46 | 94,7 | 78,92 | 69,44 |
16 B-2 |
1480 |
0,15800 |
0,1519 |
2500 |
30 |
120 |
60 |
46,7 |
170,0 |
137,0 |
12,3 |