Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.
-
Elastische Übertragung des Drehmomentes.
-
Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
-
Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
-
Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
-
Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
-
Temperaturbereich: -30° C bis +220° C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14031200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
74,73 | 62,29 | 49,83 | 43,59 | 37,37 | 31,15 | 24,91 |
12 B-2 |
600 |
0,03010 |
0,0616 |
3000 |
25 |
90 |
40 |
29,5 |
126,5 |
89,5 |
4,97 |