Werkstoff: Kettenrad aus Stahl C45.

Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.

Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglicht einen leichten Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. * Bitte beachten Sie die Bohrungsgröße.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14050301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
21,0118,816,515,0113,5112,3910,9

DIN / ISO-Nr. 083
Teilung [Zoll]1/2 x 3/16
passend zu Spannelement [Größe]1 und 2 *
Zähnezahl18
Teilkreis-Ø [mm]73,14
W [mm]M16*
L [mm]55
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn