• Spezialhaftschmiermittel zur Wartung hochbeanspruchter, schnelllaufender Antriebsketten, Wälzlager, offener Getriebe, Drahtseile usw.
  • Korrosionsschutz
  • zähhaftend
  • hohe Kriechfähigkeit
  • wasserverdrängend
  • geräuschmindernd
  • schützt vor Verschleiß
  • temperaturbeständig von -5°C bis +140°C
  • Silikonfrei


Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1110,539,628,717,326,656,19

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]465

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn