• Spezialhaftschmiermittel zur Wartung hochbeanspruchter, schnelllaufender Antriebsketten, Wälzlager, offener Getriebe, Drahtseile usw.
  • Korrosionsschutz
  • zähhaftend
  • hohe Kriechfähigkeit
  • wasserverdrängend
  • geräuschmindernd
  • schützt vor Verschleiß
  • temperaturbeständig von -5°C bis +140°C
  • Silikonfrei


Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070100   400465


zur Gruppe