Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl, Hebelarm St52.

Diese Spannelemente eignen sich zum Spannen von sehr langen Ketten- oder Riementrieben. Der Leertrumm wird s-förmig durch die gefügten Spannräder oder -rollen geführt und der Hebelarm arbeitet dann wie eine Wippe. Es wird somit das dreifache an Längung gegenüber dem herkömmlichen Spanner kompensiert.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14080209

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
139,92127,48118,15108,8499,593,2989,12

Größe2
Fmax. bei normal [N]175
Fmax. bei hart [N]220
smax. bei normal [mm]50
smax. bei hart [mm]40
D [mm]58
E [mm]78 +1,5 -0,5
G [mm]6
H [mm]M10
J1 [mm]100
J2 [mm]80
K [mm]30
L [mm]115
M [mm]30
N [mm]35
O [mm]10,5
P [mm]8,5
Q [mm]25,3
T [mm]10,5
MA [Nm]49
Gewicht [kg]0,75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn