Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl, Hebelarm St52.

Diese Spannelemente eignen sich zum Spannen von sehr langen Ketten- oder Riementrieben. Der Leertrumm wird s-förmig durch die gefügten Spannräder oder -rollen geführt und der Hebelarm arbeitet dann wie eine Wippe. Es wird somit das dreifache an Längung gegenüber dem herkömmlichen Spanner kompensiert.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14080309

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
235,57214,63198,92183,22167,51157,04152,88

Größe3
Fmax. bei normal [N]405
Fmax. bei hart [N]506
smax. bei normal [mm]65
smax. bei hart [mm]50
D [mm]78
E [mm]108 +2,0 -0,5
G [mm]8
H [mm]M12
J1 [mm]130
J2 [mm]100
K [mm]50
L [mm]155
M [mm]40
N [mm]52
O [mm]15
P [mm]10,5
Q [mm]34,3
T [mm]12,5
MA [Nm]86
Gewicht [kg]2,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn