Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts).

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14088202

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,577,787,3976,626,225,835,65

BezeichnungTS 20-13
D [mm]20
b [mm]13
d [mm]5
DF [mm] 25
L1 [mm] 16
L2 [mm] 20
L3 [mm] 4,5
R [mm]12,5
Kugellager2 x 625-2Z
Gewicht [g]22
Artikel
zusätzliche
Buchse
14080505
dB x DB x LB [mm]5x10x5
Gewicht [g]2,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn