Werkstoff: Aluminium, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager aus Stahl.
Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts). Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.
Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.