Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts).

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14088302

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,899,028,578,127,667,216,766,55

BezeichnungTS 30-19
D [mm]30
b [mm]19
d [mm]8
DF [mm] 35
L1 [mm] 22
L2 [mm] 28
L3 [mm] 6,5
R [mm]17,5
Kugellager2 x 608-2Z
Gewicht [g]58
Artikel
zusätzliche
Buchse
14080807
dB x DB x LB [mm]8x13x7
Gewicht [g]4,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn