Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 14099001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
10,889,899,48,898,417,927,42

AusführungB
DIN / ISO-Nr.06 B-1
Teilung [Zoll]3/8 x 7/32"
Zähnezahl15
da [mm]49,5
d [mm]45,81
A [mm]5,3
A1 [mm]5,3
C [mm]1,0
B [mm]10
Toleranz B [mm]+0 / -0,008
ND [mm]30
B1 [mm]9
L [mm]9,0
Tragzahl
dyn. [kN]
3,1
Tragzahl
stat. [kN]
1,4
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn