Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.
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
Artikel Menge AusführungDIN / ISO-Nr.Teilung
[Zoll]
Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
Toleranz B
[mm]
ND
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
Tragzahl
dyn.
[kN]
Tragzahl
stat.
[kN]
Gewicht
[g]
14099000   A05 B-18mm2362,258,752,87,00,816+0,26 / +0,13401218,35,33,2125
14099001   B06 B-13/8 x 7/32"1549,545,815,35,31,010+0 / -0,0083099,03,11,460
14099120   A06 B-13/8 x 7/32"2064,360,895,37,01,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2135
14099100   A06 B-13/8 x 7/32"2168,063,915,37,01,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2145
14099316   A0831/2 x 3/16"1670,965,104,57,01,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2169
14099300   A0831/2 x 3/16"1878,973,144,57,01,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2195
14099514   A08 B-11/2 x 5/16"1461,857,077,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2117
14099005   B08 B-11/2 x 5/16"1565,561,097,27,21,310+0 / -0,0083099,03,11,4150
14099515   A08 B-11/2 x 5/16"1565,561,097,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2146
14099516   A08 B-11/2 x 5/16"1669,565,107,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2163
14099500   A08 B-11/2 x 5/16"1877,573,147,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2210
14099520   A08 B-11/2 x 5/16"2085,881,197,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2265
14099521   A08 B-11/2 x 5/16"2189,785,227,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2289
14099613   A10 B-15/8 x 3/8"1373,066,329,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2215
14099614   A10 B-15/8 x 3/8"1478,071,349,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2245
14099006   B10 B-15/8 x 3/8"1583,076,369,19,11,612+0 / -0,008371212,05,83,1270
14099615   A10 B-15/8 x 3/8"1583,076,369,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2285
14099616   A10 B-15/8 x 3/8"1688,081,379,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2325
14099600   A10 B-15/8 x 3/8"1793,086,399,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2355
14099618   A10 B-15/8 x 3/8"1898,391,429,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2405
14099621   A10 B-15/8 x 3/8"21113,4106,529,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2565
14099712   A12 B-13/4 x 7/16"1281,573,6111,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2280
14099713   A12 B-13/4 x 7/16"1387,579,5911,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2340
14099007   B12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,111,12,012+0 / -0,008371212,05,83,1470
14099700   A12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2470
14099716   A12 B-13/4 x 7/16"16105,597,6511,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2540
14099800   A16 B-11" x 17,02mm12109,098,1416,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,4705
14099008   B16 B-11" x 17,02mm13117,7106,1216,216,22,520+0 / -0,01521515,08,44,7880
14099815   A16 B-11" x 17,02mm15133,0122,1716,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,41185
14099817   A16 B-11" x 17,02mm17149,0138,2216,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,41545


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn