Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
20,8318,941817,0516,1215,1514,2

AusführungA
DIN / ISO-Nr.06 B-1
Teilung [Zoll]3/8 x 7/32"
Zähnezahl21
da [mm]68,0
d [mm]63,91
A [mm]5,3
A1 [mm]7,0
C [mm]1,0
B [mm]16
Toleranz B [mm]+0,26 / +0,13
ND [mm]40
B1 [mm]12
L [mm]18,3
Tragzahl
dyn. [kN]
5,3
Tragzahl
stat. [kN]
3,2
Gewicht [g]145

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn