Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099007

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,8722,6121,4820,3519,2218,0916,96

AusführungB
DIN / ISO-Nr.12 B-1
Teilung [Zoll]3/4 x 7/16"
Zähnezahl15
da [mm]99,8
d [mm]91,63
A [mm]11,1
A1 [mm]11,1
C [mm]2,0
B [mm]12
Toleranz B [mm]+0 / -0,008
ND [mm]37
B1 [mm]12
L [mm]12,0
Tragzahl
dyn. [kN]
5,8
Tragzahl
stat. [kN]
3,1
Gewicht [g]470

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn