Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099008

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
42,2938,4536,5234,6132,6830,7528,84

AusführungB
DIN / ISO-Nr.16 B-1
Teilung [Zoll]1" x 17,02mm
Zähnezahl13
da [mm]117,7
d [mm]106,12
A [mm]16,2
A1 [mm]16,2
C [mm]2,5
B [mm]20
Toleranz B [mm]+0 / -0,01
ND [mm]52
B1 [mm]15
L [mm]15,0
Tragzahl
dyn. [kN]
8,4
Tragzahl
stat. [kN]
4,7
Gewicht [g]880

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn