Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099815

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
55,3250,347,7945,2742,7640,2437,73

AusführungA
DIN / ISO-Nr.16 B-1
Teilung [Zoll]1" x 17,02mm
Zähnezahl15
da [mm]133,0
d [mm]122,17
A [mm]16,2
A1 [mm]16,2
C [mm]2,5
B [mm]20
Toleranz B [mm]+0 / -0,01
ND [mm]47
B1 [mm]14
L [mm]17,7
Tragzahl
dyn. [kN]
7,1
Tragzahl
stat. [kN]
4,4
Gewicht [g]1185

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn