Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Artikel-Nr. 140 991 01: passend für Kettenspannräder KSP-R bis Größe 12 B-1 mit Bohrung 16mm.
Artikel-Nr. 140 999 01: passend für Kettenspannräder KSP-R Größe 16 B-1 mit Bohrung 20mm, aber nicht für Art. 140 990 08.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099901

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,946,365,695,375,064,73

AM16
B [mm]20
E [mm]25
L [mm]28
LG [mm]66
Gewicht [g]160

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn