Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Artikel-Nr. 140 991 01: passend für Kettenspannräder KSP-R bis Größe 12 B-1 mit Bohrung 16mm.
Artikel-Nr. 140 999 01: passend für Kettenspannräder KSP-R Größe 16 B-1 mit Bohrung 20mm, aber nicht für Art. 140 990 08.
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
Artikel Menge AB
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LG
[mm]
Gewicht
[g]
14099101   M121615255280
14099901   M1620252866160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn