Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. - Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. - Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. - Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14110801

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
43,1136,9833,2824,6422,1820,28

DIN ISO [Nr.]16 B-1
Teilung [Zoll]1" x 17,02 mm
Länge [m]2 m
B [mm]40
H [mm]20
b [mm]16,5
h [mm]3,5
Gewicht [kg]1,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn