Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. - Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. - Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. - Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge DIN ISO
[Nr.]
Teilung
[Zoll]
Länge
[m]
B
[mm]
H
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
Gewicht
[kg]
14100100   06 B-13/8 x 7/32"1 m15105,41,50,13
14110100   06 B-13/8 x 7/32"2 m15105,41,50,26
14100300   0831/2 x 3/16"1 m15104,71,60,10
14110300   0831/2 x 3/16"2 m15104,71,60,20
14100500   08 B-11/2 x 5/16"1 m20107,42,20,18
14110500   08 B-11/2 x 5/16"2 m20107,42,20,36
14100501   08 B-11/2 x 5/16"1 m20157,42,20,26
14110501   08 B-11/2 x 5/16"2 m20157,42,20,54
14100502   08 B-11/2 x 5/16"1 m20207,42,20,34
14110502   08 B-11/2 x 5/162 m20207,42,20,68
14100600   10 B-15/8 x 3/8"1 m20159,22,60,25
14110600   10 B-15/8 x 3/8"2 m20159,22,60,50
14100601   10 B-15/8 x 3/8"1 m20209,22,60,33
14110601   10 B-15/8 x 3/8"2 m20209,22,60,66
14100700   12 B-13/4 x 7/16"1 m251511,32,40,32
14110700   12 B-13/4 x 7/16"2 m251511,32,40,64
14100701   12 B-13/4 x 7/16"1 m252011,32,40,43
14110701   12 B-13/4 x 7/16"2 m252011,32,40,86
14100800   16 B-11" x 17,02 mm1 m401516,53,50,45
14110800   16 B-11" x 17,02 mm2 m401516,53,50,90
14100801   16 B-11" x 17,02 mm1 m402016,53,50,68
14110801   16 B-11" x 17,02 mm2 m402016,53,51,36


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn