Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 15220200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
36,43 | 34,4 | 33,4 | 32,38 | 31,38 | 30,36 | 29,32 |