Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
Vorbohrung d ca.
[mm]
max. Bohrung
[mm]
Kranzbreite h
[mm]
ND ca.
[mm]
L ca.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
Bemerkung
15220200   50-2235-350,15* 1)
15220300   56-2235-350,20* 1)
15220600   63-253540450,25*
15220700   71-283548450,35*
15220800   8010353560450,70
15220900   9010353560450,80
15221000   10010353560450,90
15221100   11212353560451,00
15221200   12512353560451,00
15221400   14012353560451,20
15221600   16012403565451,50
15221800   18012403565451,70
15222000   20012403565501,90
15222200   22412403565502,20
15222500   25014453575502,80
15222800   28014453575502,90
15223100   31514453575503,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn