Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16032400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,586,386,25,985,815,615,385,22

Typ20T2,5/24-2
Zähnezahl24
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]18,60
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23,0
d [mm]19,10
ND [mm]12
b [mm]14
L [mm]20
Vorbohrung B [mm]3
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn