Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16033600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,978,78,418,187,927,657,397,1

Typ20T2,5/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]28,15
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36,0
d [mm]28,65
ND [mm]20
b [mm]14
L [mm]20
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn