Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16034000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,778,518,258,017,737,467,26,95

Typ20T2,5/40-2
Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]31,33
Außen-Ø Bordscheibe [mm]38,0
d [mm]31,83
ND [mm]22
b [mm]14
L [mm]20
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn