Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16034400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,887,647,47,186,956,76,56,25

Typ20T2,5/44-0
Zähnezahl44
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]34,51
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]35,01
ND [mm]24
b [mm]14
L [mm]20
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn