Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16037200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,6210,3110,029,79,389,078,748,46

Typ20T2,5/72-0
Zähnezahl72
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]56,80
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]57,30
ND [mm]34
b [mm]14
L [mm]20
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]104

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn