Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16211200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,117,77,296,96,496,075,885,67

Typ46 T5/12-2
Zähnezahl12
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]18,26
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23,0
d [mm]19,10
ND [mm]10
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn