Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16211900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,388,898,437,967,487,046,796,56

Typ46 T5/19-2
Zähnezahl19
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]29,40
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36,0
d [mm]30,24
ND [mm]22
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]93

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn