Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16212600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,1810,5910,069,58,938,388,17,82

Typ46 T5/26-2
Zähnezahl26
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]40,54
Außen-Ø Bordscheibe [mm]44
d [mm]41,38
ND [mm]26
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]161

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn