Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16214000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,3113,913,4513,0612,6612,2111,7811,36

Typ46 T5/40-2
Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]62,82
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]63,66
ND [mm]40
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]365

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn