Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16214400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,5915,1414,6714,2313,7713,312,8312,38

Typ46 T5/44-0
Zähnezahl44
Ausführung2
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]69,19
Außen-Ø Bordscheibe [mm]71,0
d [mm]70,03
ND [mm]45
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]431

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn