Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16221100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,124,874,634,394,163,93,673,45

Typ21 T5/11-2
Zähnezahl11
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]16,67
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23
d [mm]17,51
ND [mm]10
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn