Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16221000   21 T5/10-2101F1015,0819,515,9281521-12
16221100   21 T5/11-2111F1016,672317,51101521-14
16221200   21 T5/12-2121F1018,262319,10101521-16
16221300   21 T5/13-2131F1019,852520,69121521-18
16221400   21 T5/14-2141F1021,442522,28131521-19
16221500   21 T5/15-2151F1023,032823,87161521-21
16221600   21 T5/16-2161F1024,623225,46181521-25
16221800   21 T5/18-2181F1027,813228,65201521-31
16221900   21 T5/19-2191F1029,403630,24221521-36
16222000   21 T5/20-2201F1030,993631,83231521-38
16222200   21 T5/22-2221F1034,173835,01241521-46
16222400   21 T5/24-2241F1037,364238,20261521-54
16222500   21 T5/25-2251F1038,954439,79261521-58
16222600   21 T5/26-2261F1040,544441,38261521-62
16222700   21 T5/27-2271F1042,134842,97301521864
16222800   21 T5/28-2281F1043,724844,56321521871
16223000   21 T5/30-2301F1046,915147,75341521875
16223200   21 T5/32-2321F1050,095450,93381521888
16223600   21 T5/36-2361F1056,466357,303815218114
16224000   21 T5/40-2401F1062,826663,664015218138
16224200   21 T5/42-2421F1066,017166,854015218180
16224400   21 T5/44-04421069,19-70,034515218185
16224800   21 T5/48-04821075,55-76,395015218200
16226000   21 T5/60-06021094,65-95,496515218307
16227200   21 T5/72-072210113,75-114,5980152110495
16228400   21 T5/84-084210132,85-133,6980152110640
16229600   21 T5/96-096210151,95-152,7990152110846


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn