Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16223600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,579,118,668,48,157,877,617,31

Typ21 T5/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]56,46
Außen-Ø Bordscheibe [mm]63
d [mm]57,30
ND [mm]38
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]114

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn