Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16224800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,811,4711,1110,7610,4210,089,739,4

Typ21 T5/48-0
Zähnezahl48
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]75,55
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]76,39
ND [mm]50
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn