Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16229600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
22,5721,8921,2320,5719,92

Typ21 T5/96-0
Zähnezahl96
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]151,95
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]152,79
ND [mm]90
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]846

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn