Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16234400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,311,9411,5611,2210,8610,4810,139,77

Typ27 T5/44-0
Zähnezahl44
Ausführung2
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]69,19
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]70,03
ND [mm]45
b [mm]21
L [mm]27
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]228

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn