Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16238400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
23,1622,4821,7921,1120,4519,7719,08

Typ27 T5/84-0
Zähnezahl84
Ausführung2
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]132,85
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]133,69
ND [mm]80
b [mm]21
L [mm]27
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]869

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn