Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16241100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,916,566,225,875,525,25,014,83

Typ36 T5/11-2
Zähnezahl11
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]16,67
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23
d [mm]17,51
ND [mm]10
b [mm]30
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn