Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16241000   36 T5/10-2101F2515,0819,515,9283036-20
16241100   36 T5/11-2111F2516,672317,51103036-25
16241200   36 T5/12-2121F2518,2623,019,10103036-30
16241300   36 T5/13-2131F2519,8525,020,69123036-35
16241400   36 T5/14-2141F2521,4425,022,28133036-40
16241500   36 T5/15-2151F2523,0328,023,87163036-40
16241600   36 T5/16-2161F2524,6232,025,46183036-50
16241800   36 T5/18-2181F2527,8132,028,65203036-60
16241900   36 T5/19-2191F2529,4036,030,24223036-70
16242000   36 T5/20-2201F2530,9936,031,83233036-80
16242200   36 T5/22-2221F2534,1738,035,01243036-80
16242400   36 T5/24-2241F2537,3642,038,20263036-110
16242500   36 T5/25-2251F2538,9544,039,79263036-120
16242600   36 T5/26-2261F2540,5444,041,38263036-120
16242700   36 T5/27-2271F2542,1348,042,973030368130
16242800   36 T5/28-2281F2543,7248,044,563230368140
16243000   36 T5/30-2301F2546,9151,047,753430368150
16243200   36 T5/32-2321F2550,0954,050,933830368180
16243600   36 T5/36-2361F2556,466357,303830368230
16244000   36 T5/40-2401F2562,8266,063,664030368280
16244200   36 T5/42-2421F2566,017166,854030368290
16244400   36 T5/44-04422569,19-70,034530368310
16244800   36 T5/48-04822575,55-76,395030368400
16246000   36 T5/60-06022594,65-95,496530368610
16247200   36 T5/72-072225113,75-114,5980303610901
16248400   36 T5/84-084225132,85-133,69803036101205
16249600   36 T5/96-096225151,95-152,79903036101576


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn